Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP4236SSC
Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Stainless panels are 12 gauge. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP4236SSC
Construction
Flanged
Couleur
acier inoxydable
Matériau
Stainless Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de montage
UPC
786725864799
Hauteur
1 in
Hauteur actuelle
1.375 in
Largeur
35 in
Largeur actuelle
34.75 in
Poids
41 lb
Quantité dans l'emballage
1