Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPFC6
Unloaded Panel
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPFC6
Conditions environnementales
Indoor
Couleur
Black
Matériau
Ceramic Zirconium
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Nombre de ports
6
Performance
Répétitivité
0.1 dB SM
Spécifications
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
FC Simplex
Type d'armoire
Various
Type d'article
6) FC Simplex
UPC
662620806679
Vie utile
500 matings
Taille de l'afficheur
5.1" X 1.1"
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB Max
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode
Conditions environnementales
Indoor
Norme(s) de l'industrie
Performance
Répétitivité
0.1 dB SM
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
FC Simplex
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
6