HUBBELL CANADA
Panneau large N1C/RHC 13X18.5 Acier au carbone - Blanc, N1P2016
Image of N1P2016 Panneau large N1C/RHC 13X18.5 Acier au carbone - Blanc, N1P2016
*Image représentative
Image of N1P2016 Panneau large N1C/RHC 13X18.5 Acier au carbone - Blanc, N1P2016

Panneau large N1C/RHC 13X18.5 Acier au carbone - Blanc, N1P2016

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1P2016

Panneau large N1C/RHC 13X18.5 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les boîtiers N1C moyens.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

14 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Medium (NIC). Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.

Général

Application

Used for mounting lightweight control components.

Catalog Number

N1P2016

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

N1P Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725340774

Dimensions

Hauteur

13 in

Largeur

19 in

Largeur actuelle

18.5 in

Poids

6 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Quantité dans l'emballage

1