Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1P3036
Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les boîtiers N1C moyens.
12 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Medium (NIC). Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.
Application
Used for mounting lightweight control components.
Catalog Number
N1P3036
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
N1P Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
UPC
786725340835
Hauteur
32 in
Largeur
29 in
Largeur actuelle
28.5 in
Poids
27 lb
Nombre d'unités sur la palette
24
Quantité dans l'emballage
1