Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA90SMP14
Les panneaux à montage latéral de la série WA-SMP sont principalement utilisés dans les boîtiers autoportants NEMA 4 et 12. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.
Panels are fabricated from 12 gauge steel. They provide extra mounting space on the sides of the enclosures. Panels attach securely to mounting channels. Panel mounting hardware is included.
Application
For use with freestanding NEMA 12 and freestanding NEMA 4 enclosures.
Catalog Number
WA90SMP14
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
WA-SMP Series
Type
Accessory
Type d'accessoire
Side-Mount Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
UPC
786725418039
Hauteur
78 in
Largeur
14 in
Poids
71 lb
Quantité dans l'emballage
1