Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1P1012
Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les petits boîtiers N1C et RHC.
14 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Small (NIC), NEMA 3R Small (RHC), NEMA 12 WAGIE. Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.
Application
Used for mounting lightweight control components.
Catalog Number
N1P1012
Construction
Non-Flanged
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
N1P Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
UPC
786725341252
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
10.25 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
8.25 in
Poids
1.9 lb
Nombre d'unités sur la palette
560
Quantité dans l'emballage
1