Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1P2024PP
Les panneaux arrière perforés de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les boîtiers N1C moyens.
White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Medium (NIC). Perforated steel panels are 14 gauge. Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.
Application
Used for mounting lightweight control components.
Catalog Number
N1P2024PP
Construction
Non-Flanged
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
N1P Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
UPC
786725866151
Hauteur
1 in
Hauteur actuelle
1.375 in
Largeur
23 in
Largeur actuelle
23.25 in
Poids
3 lb
Nombre d'unités sur la palette
160
Quantité dans l'emballage
1