Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP2424CPP
Les panneaux arrière perforés de la série C sont utilisés pour tous les boîtiers N412C et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412CPP Series enclosures.
Catalog Number
NP2424CPP
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
UPC
786725873159
Hauteur
22 in
Hauteur actuelle
22.2 in
Largeur
22 in
Largeur actuelle
22.2 in
Poids
16 lb
Nombre d'unités sur la palette
64
Quantité dans l'emballage
1