Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP3636CPP
Les panneaux arrière perforés de la série C sont utilisés pour tous les boîtiers N412C. Ces panneaux permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412CPP Series enclosures.
Catalog Number
NP3636CPP
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
UPC
786725873227
Hauteur
34 in
Hauteur actuelle
34.2 in
Largeur
34 in
Largeur actuelle
34.2 in
Poids
44 lb
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1