HUBBELL CANADA
Paquets de déshydratant - 1 pied cube (25/paquet), WWG11-1
Industrial Desiccant Packets, Enclosure Desiccant Packets

Paquets de déshydratant - 1 pied cube (25/paquet), WWG11-1

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WWG11-1

Paquets de déshydratant - 1 pied cube (25/paquet).

Les paquets absorbent l'humidité de l'air, éliminant ainsi la corrosion à l'intérieur d'une enceinte.

  • Suitable for enclosures from 1 to 20 cubic feet
  • combine sizes for larger volumes
  • Non-toxic desiccant packets safe for human contact
  • Each packet absorbs over 500 times its weight in water
  • Superior to silica gel, calcium sulfate, and clay products
  • Individually foil-wrapped to extend shelf life
  • Recommended shelf life of one year
  • store below 120ºF (45ºC)

Each desiccant packet powerfully absorbs over 500 times its weight in water, offering superior moisture control in enclosures.

Général

Catalog Number

WWG11-1

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Type

Desiccant Packets

UPC

786725801039

Dimensions

Hauteur

1 in

Largeur

1 in

Poids

3 lb

Profondeur

0.13 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

25