Marque: TradeSelect
No de catalogue: HVB1BAR
A large single gang metal or plastic device box can fit in this Hubbell® 1 Gang Vapour barrier. Small bumps at the back allow for an easy cut, with the right size for the cable. Outline for vapour barrier eliminates extra space and is flat/allowing for better seal.
Application
Vapour barriers prevent unwanted penetration of exterior air and help maintain the existing interior environment from elements outside of the structure.
Catalog Number
HVB1BAR
Matériau
Polymer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Accessories, Vapour Barrier
Type de support
No Bracket
UPC
626463040201
Élévation du sol
No
Poids
0.05 lb
Profondeur actuelle
2.5 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
8800
Quantité dans l'emballage
50