Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PV3620A12
Application
PDU de base
Catalog Number
PV3620A12
Conditions environnementales
32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)
Couleur
Noir
Matériau
Revêtement en poudre d'aluminium
Nombre de prises
12
Série
Vertical
Type
36" Length
Type
20 Ampères
UPC
662620342832
Dimensions
36 po x 2.05 po x 2.13 po
Hauteur
2.13 in
Largeur
2.05 in
Longueur
36 in
Description de la tension nominale
120V Input, 50–60Hz
Description du courant nominal
20 A (Agency De-Rated 16A)
Puissance en Watts
1900 W
Conditions environnementales
32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to IEC 62368-1
Nombre de prises
12
Quantité dans l'emballage
1