Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PV6015A20
Application
PDU de base
Catalog Number
PV6015A20
Conditions environnementales
32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)
Couleur
Noir
Matériau
Revêtement en poudre d'aluminium
Nombre de prises
20
Série
Vertical
Type
60" Length
Type
15 Ampères
UPC
662620342825
Dimensions
60 po x 2.05 po x 2.13 po
Hauteur
2.13 in
Largeur
2.05 in
Longueur
60 in
Description de la tension nominale
120V Input, 50–60Hz
Description du courant nominal
15 A (Agency De-Rated 12A)
Puissance en Watts
1400 W
Conditions environnementales
32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to IEC 62368-1
Nombre de prises
20