HUBBELL CANADA
Image of PV6020A20S PDU, 60"V, 20A, 20R, S+B, 10'C, PV6020A20S
Image of PV6020A20S PDU, 60"V, 20A, 20R, S+B, 10'C, PV6020A20S
Image of PV6020A20S PDU, 60"V, 20A, 20R, S+B, 10'C, PV6020A20S

PDU, 60"V, 20A, 20R, S+B, 10'C, PV6020A20S

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PV6020A20S

Unité de distribution d'énergie, verticale, 60" de longueur, 20 ampères, 20 prises de sortie, interrupteur marche/arrêt, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi.

  • Distribuez l'alimentation à votre équipement réseau à partir d'une seule entrée.
  • Chaque PDU est testée à 100 % pour garantir une alimentation fiable de vos appareils électroniques actifs.
  • L'espacement optimisé des prises maximise la densité et la convivialité, garantissant des connexions faciles.
  • La version avec interrupteur comprend une commande marche/arrêt éclairée pour activer/désactiver rapidement l'alimentation avec une confirmation visuelle rapide.

Général

Application

PDU de base

Catalog Number

PV6020A20S

Conditions environnementales

32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)

Couleur

Noir

Matériau

Revêtement en poudre d'aluminium

Nombre de prises

20

Série

Vertical

Type

60" Length

Type

20 Ampères

UPC

662620342801

Dimensions

Dimensions

60 po x 2.05 po x 2.13 po

Hauteur

2.13 in

Largeur

2.05 in

Longueur

60 in

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120V Input, 50–60Hz

Description du courant nominal

20 A (Agency De-Rated 16A)

Puissance en Watts

1900 W

Certifications et conformité

Conditions environnementales

32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to IEC 62368-1

Configuration

Nombre de prises

20