Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HBL8116B-06C
Gamme complète de PDU montés en rack, de base et intelligents. Très grande fiabilité grâce à des connexions soudées par robot. Assemblés aux États‑Unis.
Montage à bouton standard sans outil
Application
Data Center
Catalog Number
HBL8116B-06C
Conditions environnementales
Indoor
Couleur
Noir
Matériau
Steel
Nombre de prises
22
Série
Rack Mount Power Distribution Unit
Type
0U vertical mount in cabinet or rack
Type
Rack Mount
Type d'armoire
Steel enclosure
Type de la prise ou fiche
Twist-Lock®
Type de montage
Standard Buttons
Type de prise
NEMA L5-20R
UPC
662620379036
Dimensions
41 po x 2.2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2.2 in
Longueur
41 in
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
1-Phase
Puissance en Watts
2400 W
Tension nominale
120 V
Longueur du cordon
6 ft
Conditions environnementales
Indoor
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises
22