Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: PH20A10S
Application
PDU de base
Catalog Number
PH20A10S
Conditions environnementales
32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)
Couleur
Noir
Matériau
Revêtement en poudre d'aluminium
Nombre de prises
10
Série
Horizontal
Type
1 Rack Unit
Type
20 Ampères
UPC
662620342764
Dimensions
18.96 po x 3.7 po x 1.72 po
Hauteur
1.72 in
Largeur
3.7 in
Longueur
18.96 in
Description de la tension nominale
120V Input, 50–60Hz
Description du courant nominal
20 A (Agency De-Rated 16A)
Puissance en Watts
1900 W
Conditions environnementales
32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to IEC 62368-1
Nombre de prises
10