HUBBELL CANADA
PDU prêt pour commutation vertical 41", 20 A 120 V, 1 phase, Prises NEMA L5-20R, Twist-Lock®, cordon de 10 pieds
Intelligent Monitored PDU 60A 208/240V
Intelligent Monitored PDU 60A 208/240V
Nouveau

PDU prêt pour commutation vertical 41", 20 A 120 V, 1 phase, Prises NEMA L5-20R, Twist-Lock®, cordon de 10 pieds

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBL8114S-10C

20A 120V 1 phase, (24) NEMA 5-20, prêt pour la commutation, fiche L5-20P, cordon de 10 pieds de longueur

Gamme complète de PDU montés en rack, de base et intelligents. Très grande fiabilité grâce à des connexions soudées par robot. Assemblés aux États‑Unis.

  • Intelligent, compatible avec la commutation
  • Jusqu’à 4 capteurs environnementaux par PDU mesurant la température et l’humidité
  • Fabrication sur commande aux États‑Unis
  • Soudure robotisée pour une fiabilité élevée
  • Disponible en noir, rouge, blanc et bleu standards
  • Disponible avec des cordons de 6 ou 10 pieds

Montage à bouton standard sans outil

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL8114S-10C

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Noir

Matériau

Steel

Nombre de prises

24

Série

Rack Mount Power Distribution Unit

Type

0U vertical mount in cabinet or rack

Type

Rack Mount

Type d'armoire

Steel enclosure

Type de la prise ou fiche

Twist-Lock®

Type de montage

Standard Buttons

Type de prise

NEMA L5-20R

UPC

662620378985

Dimensions

Dimensions

41 po x 2.2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2.2 in

Longueur

41 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

1-Phase

Puissance en Watts

2400 W

Tension nominale

120 V

Lié au conducteur

Longueur du cordon

10 ft

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

  • UL69850-01
  • EIA-310

Configuration

Nombre de prises

24