HUBBELL CANADA
PDU surveillé vertical 72", 20 A 208 V, 1 phase, Prises 32 C13, 4 C19, Twist-Lock®, cordon de 6 pieds
Intelligent Monitored PDU 60A 208/240V
Intelligent Monitored PDU 60A 208/240V
Nouveau

PDU surveillé vertical 72", 20 A 208 V, 1 phase, Prises 32 C13, 4 C19, Twist-Lock®, cordon de 6 pieds

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBL8233M-06C

20A 208V 1 phase, (32) C13, (4)C19, surveillé, fiche L6-20P, cordon de 6 pieds

Gamme complète de PDU montés en rack, de base et intelligents. Très grande fiabilité grâce à des connexions soudées par robot. Assemblés aux États‑Unis.

  • Intelligent, compatible avec la surveillance
  • Jusqu’à 4 capteurs environnementaux par PDU mesurant la température et l’humidité
  • Fabrication sur commande aux États‑Unis
  • Soudure robotisée pour une fiabilité élevée
  • Disponible en noir, rouge, blanc et bleu standards
  • Disponible avec des cordons de 6 ou 10 pieds

Montage à bouton standard sans outil

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL8233M-06C

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Noir

Matériau

Steel

Nombre de prises

32 C13, 4 C19

Série

Rack Mount Power Distribution Unit

Type

0U vertical mount in cabinet or rack

Type

Rack Mount

Type d'armoire

Steel enclosure

Type de la prise ou fiche

Twist-Lock®

Type de montage

Standard Buttons

Type de prise

32 C13, 4 C19

UPC

662620379142

Dimensions

Dimensions

72 po x 2.2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2.2 in

Longueur

72 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

1-Phase

Puissance en Watts

4160 W

Tension nominale

208 V

Lié au conducteur

Longueur du cordon

6 ft

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

  • UL69850-01
  • EIA-310

Configuration

Nombre de prises

32 C13, 4 C19