Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PH15A10S
Application
PDU de base
Catalog Number
PH15A10S
Conditions environnementales
32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)
Couleur
Noir
Matériau
Revêtement en poudre d'aluminium
Nombre de prises
10
Série
Horizontal
Type
1 Rack Unit
Type
15 Ampères
UPC
662620342740
Dimensions
18.96 po x 3.7 po x 1.72 po
Hauteur
1.72 in
Largeur
3.7 in
Longueur
18.96 in
Description de la tension nominale
120V Input, 50–60Hz
Description du courant nominal
15 A (Agency De-Rated 12A)
Puissance en Watts
1400 W
Conditions environnementales
32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to IEC 62368-1
Nombre de prises
10
Quantité dans l'emballage
1