HUBBELL CANADA
Image of PH20A10 PDU,H1,20A,10R,BR,10'C, PH20A10
Image of PH20A10 PDU,H1,20A,10R,BR,10'C, PH20A10
Image of PH20A10 PDU,H1,20A,10R,BR,10'C, PH20A10

PDU,H1,20A,10R,BR,10'C, PH20A10

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH20A10

Unité de distribution d'énergie, horizontale, 1 unité de rack, 20 ampères, 10 prises de sortie, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi.

  • Distribuez l'alimentation à votre équipement réseau à partir d'une seule entrée.
  • Chaque PDU est testée à 100 % pour garantir une alimentation fiable de vos appareils électroniques actifs.
  • L'espacement optimisé des prises maximise la densité et la convivialité, garantissant des connexions faciles.
  • La version sans interrupteur est toujours opérationnelle
  • pas de déconnexions accidentelles.

Général

Application

PDU de base

Catalog Number

PH20A10

Conditions environnementales

32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)

Couleur

Noir

Matériau

Revêtement en poudre d'aluminium

Nombre de prises

10

Série

Horizontal

Type

1 Rack Unit

Type

20 Ampères

UPC

662620342757

Dimensions

Dimensions

18.96 po x 3.7 po x 1.72 po

Hauteur

1.72 in

Largeur

3.7 in

Longueur

18.96 in

Poids

4.6 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120V Input, 50–60Hz

Description du courant nominal

20 A (Agency De-Rated 16A)

Puissance en Watts

1900 W

Certifications et conformité

Conditions environnementales

32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to IEC 62368-1

Configuration

Nombre de prises

10