HUBBELL CANADA
PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 1, SA6688G
Image of SA6688G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 1, SA6688G
Image of SA6688G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 1, SA6688G
Image of SA6688G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 1, SA6688G
Image of SA6688G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 1, SA6688G
+2
Image of SA6688G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 1, SA6688G

PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 1, SA6688G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA6688G

PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 1.

  • Socles à service unique
  • chaque groupe comprend des vis de mise à la terre
  • moyeu à filetage de 1 po
  • utilise les plaques murales standard à deux groupes en acier inoxydable
  • la base comprend une vis de blocage antirotationnelle.

Standard Product

Général

Application

1" Hub

Application - pour utilisation sur

Surface Mount

Catalog Number

SA6688G

Couleur

Métallique

Marque des goujons

Above Floor Service Fittings

Matériau de construction - Unité principale

6688 Meunt

Taille

4-Gang

Type

Pedestal

UPC

783585546513

Dimensions

Poids

1.1 lb

Taille

4-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL

Logistique

Quantité dans l'emballage

4