HUBBELL CANADA
PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 3/4, SA6687G
Image of SA6687G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 3/4, SA6687G
Image of SA6687G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 3/4, SA6687G
Image of SA6687G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 3/4, SA6687G
Image of SA6687G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 3/4, SA6687G
+2
Image of SA6687G PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 3/4, SA6687G

PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 3/4, SA6687G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA6687G

PIÉDESTAL,ALU,AVEC TERRE,4-G, AVEC MOYEU 3/4.

  • Socles à service unique
  • Chaque groupe comprend des vis de terre
  • Moyeu fileté de 3/4"
  • Utilise des plaques murales standard à deux groupes en acier inoxydable
  • La base comprend un filetage de verrouillage anti-rotationnel.

Standard Product

Général

Application

3/4" Hub

Application - pour utilisation sur

Surface Mount

Catalog Number

SA6687G

Couleur

Métallique

Marque des goujons

Above Floor Service Fittings

Matériau de construction - Unité principale

6687 Meunt

Taille

4-Gang

Type

Pedestal

UPC

783585546506

Dimensions

Poids

1.15 lb

Taille

4-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

400

Quantité dans l'emballage

4