Pince de descente pour tour de treillis, LTDLC250-500
Pince de descente pour tour de treillis, LTDLC250-500
Marque: Burndy
No de catalogue: LTDLC250-500
Les pinces de câble de descente CPI OPGW sont utilisées pour fixer le fil de terre optique (OPGW) à la tour ou au poteau lorsqu'il est guidé vers et depuis la boîte d'épissure.
Will not damage or attenuate optical fibers
Wide conductor range taking ability
Only three part numbers are needed to accommodate wires ranging from .25" - 1.00"
Available for both banding and lattice tower applications
Use of banding adaptors eliminates the need for drilling into steel poles
Lattice tower adaptors cover the full range of tower steel thickness with only one part number
Eliminates the need for multiple stock codes
The torque control shear head bolt prevents over-tightening
A guide pin prevents installation errors and protects the OPGW by lining up the top bottom of the clamp as it is tightened
Lattice tower configurations contain a device that prevents rotation, this facilitates one handed installation and locks the clamp to the tower attachment
Unique design allows for reduced manufacturing delivery times
N'endommagera ni n'atténuera les fibres optiques
Large gamme de conducteurs pouvant accueillir des câbles
Seuls trois numéros de référence sont nécessaires pour accueillir des câbles allant de 0,25" à 1,00"
Disponible pour les applications de cerclage et de pylône en treillis
L'utilisation d'adaptateurs de cerclage élimine le besoin de percer des poteaux en acier
Les adaptateurs de pylône en treillis couvrent toute la gamme d'épaisseurs d'acier de pylône avec un seul numéro de référence
Élimine le besoin de plusieurs codes de stock
Le boulon à tête de cisaillement à contrôle de couple empêche le serrage excessif
Une goupille de guidage empêche les erreurs d'installation et protège l'OPGW en alignant le haut et le bas de la pince lorsqu'elle est serrée
Les configurations de pylône en treillis contiennent un dispositif qui empêche la rotation, ce qui facilite l'installation d'une seule main et verrouille la pince sur la fixation de la tour
La conception unique permet de réduire les délais de livraison de fabrication
Général
Catalog Number
LTDLC250-500
Type de produit
Fiber Optic
UPC
621945684010
Dimensions
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Lié au conducteur
Plage de conducteurs
Wire Diameter Range (in): .250-.500 Tower Steel Thickness (in): .25-1.25