Marque: Burndy
No de catalogue: GAR1834TN
Catalog Number
GAR1834TN
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
480 Lb-in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Mechanical
UPC
621945441729
UPC 14 Digit GTIN
00621945441729
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond
2 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 kcmil
Conducteurs - Taille Rod
2 in-2.38 in
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
480 Lb-in
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
10