HUBBELL CANADA
Image of HBL2409GC Pince de mise à la terre pour goulotte métallique, HBL2400/HBL2400D, HBL2409GC
Image of HBL2409GC Pince de mise à la terre pour goulotte métallique, HBL2400/HBL2400D, HBL2409GC

Pince de mise à la terre pour goulotte métallique, HBL2400/HBL2400D, HBL2409GC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2409GC

Pince de mise à la terre pour goulotte métallique, série HBL2400/HBL2400D.

  • Rayon de courbure de 1 ½" (38,10)
  • idéal pour les câbles de données à haut débit

Général

Catalog Number

HBL2409GC

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

  • HBL2400
  • HBL2400D

Spécifications

Type - Plated

Type

Clamp

Type

Raccords divers

Type d'article

Série HBL2400

UPC

783585341514

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

5