HUBBELL CANADA
Pince de terre Cuivre étamé 4 AWG-2/0 AWG Couple d'installation recommandé Run in-lb240 LB in, GAR1926TN
Image of GAR1926TN Pince de terre Cuivre étamé 4 AWG-2/0 AWG Couple d'installation recommandé Run in-lb240 LB in, GAR1926TN

Pince de terre Cuivre étamé 4 AWG-2/0 AWG Couple d'installation recommandé Run in-lb240 LB in, GAR1926TN

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR1926TN

Pince de terre Cuivre étamé 4 AWG-2/0 AWG Couple d'installation recommandé Run in-lb240 LB po.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Catalog Number

GAR1926TN

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

240 Lb-in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type de placage

Plaqué étain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810565704

UPC 14 Digit GTIN

00781810565704

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond

2-1/2 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Conducteurs - Taille Rod

2.5 in-2.88 in

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

240 Lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

10