HUBBELL CANADA
Image of GD1629CG1 Pince de terre, GD1629CG1
Image of GD1629CG1 Pince de terre, GD1629CG1

Pince de terre, GD1629CG1

Marque: Burndy

No de catalogue: GD1629CG1

Accom : 1 1/4 IPS 1 3/8" - 1 1/4" TIGE 2/0 SOL AWG Mpo 250 kcmil Cu Max.

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GD1629CG1

Couple de serrage recommandé en lb-pi

360 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Two Conductor (GD)

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

Steel - Galvanized

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

621945138995

UPC 14 Digit GTIN

00621945138995

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.25 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

104.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.12 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.25 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3-1/4 in

Dimension - Largeur en millimètres

83 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0-4/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

1.25

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0;3/0;4/0;250

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

360 LBS/in