HUBBELL CANADA
Pince parallèle universelle en alliage de cuivre coulé, 8 Sol. - 2/0 Str, 1 in Longueur, 1-7/16 in Largeur, étamé, UC8W26L
Image of UC8W26L Pince parallèle universelle en alliage de cuivre coulé, 8 Sol. - 2/0 Str, 1 in Longueur, 1-7/16 in Largeur, étamé, UC8W26L
Image of UC8W26L Pince parallèle universelle en alliage de cuivre coulé, 8 Sol. - 2/0 Str, 1 in Longueur, 1-7/16 in Largeur, étamé, UC8W26L

Pince parallèle universelle en alliage de cuivre coulé, 8 Sol. - 2/0 Str, 1 in Longueur, 1-7/16 in Largeur, étamé, UC8W26L

Marque: Burndy

No de catalogue: UC8W26L

Pince parallèle universelle en alliage de cuivre coulé, 8 Sol. - 2/0 Str, 1 in Longueur, 1-7/16 in Largeur, étamé.

  • La conception des doigts emboîtables s'adapte à une large gamme de tailles de conducteurs
  • étamé, moulé en alliage à haute teneur en cuivre et serré avec un boulon en acier plaqué

Général

Application

For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005, Steel And Copperweld

Catalog Number

UC8W26L

Couple de serrage recommandé en lb-pi

75 LBS/in

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps

Marque des goujons

TAPIT

Matériau

Copper

Plaqué

Oui

Type

UC-L, Universal

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

781810095959

UPC 14 Digit GTIN

00781810095959

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1 dans

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-1/2 in

Dimension - Hauteur en millimètres

38.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.45 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.48 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-7/16 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

30.58 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

30.58 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 5005

30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil;77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 6201

30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil;77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

8 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8 -2/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8 -2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

8 - 2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

8 - 2/0

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

8 - 2/0

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

8 - 2/0

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils bimétal pleins

8 AWG-7 AWG

Conducteurs - Str plage de tailles d'acier galvanisé

5/32 (7) in-7/16 (7) in

Conducteurs - Str taille d'acier galvanisé

5/32 (7) in;3/16 (7) in;7/32 (7) in;1/4 (7) in;9/32 (7) in;5/16 (7) in;3/8 (7) in;7/16 (7) in

Conducteurs - taille (calibre) de fil de cuivre bimétal C plein

8 AWG;7 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

RUS

Normes - Conforme aux normes industrielles

RUS

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

75 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

150