HUBBELL CANADA
Pince parallèle universelle en alliage de cuivre moulé, 750 - 1000 kcmil (Run, QPX4444Y
Image of QPX4444Y Pince parallèle universelle en alliage de cuivre moulé, 750 - 1000 kcmil (Run, QPX4444Y
Image of QPX4444Y Pince parallèle universelle en alliage de cuivre moulé, 750 - 1000 kcmil (Run, QPX4444Y
Discontinué

Pince parallèle universelle en alliage de cuivre moulé, 750 - 1000 kcmil (Run, QPX4444Y

Marque: Burndy

No de catalogue: QPX4444Y

Pince parallèle universelle en alliage de cuivre moulé, 750 - 1000 kcmil (Run.

  • Les pinces parallèles VERSITAP™ de type QPX-Y pour le cuivre ou l'aluminium sont capables de configurations en T, en croix, parallèles, bout à bout et taraudées
  • prise de portée, seulement 10 connecteurs sont nécessaires pour s'adapter aux tailles de conducteurs de #6 toronné à 1 000 kcmil
  • les bords sont arrondis pour un enregistrement facile

Général

Catalog Number

QPX4444Y

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 LBS/in

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Copper

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

VERSITAP™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

Pince universelle

Type de placage

Étain

Type de produit

Run/Tap

UPC

781810006146

UPC 14 Digit GTIN

00781810006146

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-7/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

96 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.78

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

89 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.5

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3-1/2 in

Dimension - Largeur en millimètres

89 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.50 pouces

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

750 kcmil-1000 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

750 kcmil-1000 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil

Conducteurs - AL série Str

750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

750 kcmil-1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

750 kcmil-1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

Pince universelle