HUBBELL CANADA
Image of 000040010600 Pince à poignée

Pince à poignée

Marque: Burndy

No de catalogue: 000040010600

B-106 Pince à poignée pour utilisation avec les moules exothermiques. Allumeur à silex inclus. A utiliser avec les clés de prix 4, 7, 17, 22 et 24.

Général

Catalog Number

000040010600

Matériau

Steel

Type

Tools & Accessories

UPC

781810570883

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

216

Quantité dans l'emballage

1