HUBBELL CANADA
Pince à rainures parallèles à usages multiples, fabriquée en alliage d'aluminium à haute résistance et haute conductivité. La quincaillerie permet l'installation d'une ou deux clés, longueur : 1-3/8", largeur : 1-5/8"., UCG25RS
Image of UCG25RS Pince à rainures parallèles à usages multiples, fabriquée en alliage d'aluminium à haute résistance et haute conductivité. La quincaillerie permet l'installation d'une ou deux clés, longueur : 1-3/8", largeur : 1-5/8"., UCG25RS

Pince à rainures parallèles à usages multiples, fabriquée en alliage d'aluminium à haute résistance et haute conductivité. La quincaillerie permet l'installation d'une ou deux clés, longueur : 1-3/8", largeur : 1-5/8"., UCG25RS

Marque: Burndy

No de catalogue: UCG25RS

Pince à rainures parallèles à usages multiples, fabriquée en alliage d'aluminium à haute résistance et haute conductivité. La quincaillerie permet l'installation d'une ou deux clés, longueur : 1-3/8", largeur : 1-5/8".

  • Multi-purpose parallel groove clamp made of high strength, high conductivity, non-copper bearing aluminum alloy
  • Properly proportioned to minimize stress corrosion and deterioration by galvanic action
  • Interlocking fingers on connector body halves prevent mismatching
  • Square shank, hex head, round collar, high strength galvanized steel bolt allows 1 or 2-wrench installation
  • Supplied pre-filled with PENETROX™ joint compound and strip sealed
  • Pince à rainure parallèle polyvalente en alliage d'aluminium à haute résistance et à haute conductivité, sans cuivre 
  • correctement proportionnée pour minimiser la corrosion sous contrainte et la détérioration par action galvanique 
  • les doigts imbriqués sur les moitiés du corps du connecteur empêchent les erreurs d'adaptation 
  • tige carrée, tête hexagonale, collier rond, boulon en acier galvanisé haute résistance permettant une installation avec 1 ou 2 clés 
  • fourni pré-rempli avec du composé à joints PENETROX™ et scellé par bande

Général

Application

For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201 And 5005

Catalog Number

UCG25RS

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps

Marque des goujons

TAPIT

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

TAPIT™

Plaqué

N

Type

UCG-RS

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810097809

UPC 14 Digit GTIN

00781810097809

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.41 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-1/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

53.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.09 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.71 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-5/7 in

Dimension - Largeur en millimètres

43 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles A

30.58 (7) kcmil-123.3 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles B

30.58 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 5005 taille A

30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil;77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 5005 taille B

30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil;77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles A

30.58 (7) kcmil-123.3 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles B

30.58 (7) kcmil-123.3 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 taille A

30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil;77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 taille B

30.58 (7) kcmil;48.69 (7) kcmil;77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

8 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

8 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

8 AWG-1/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

8 AWG-1/0

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0

Type de conducteur

  • AL C Str-Size A
  • CU C Solid-Size A
  • CU C Str-Size A
  • AAAC C 5005-Size A
  • AAAC C 6201-Size A
  • AL C Str-Size B
  • CU C Solid-Size B
  • CU C Str-Size B
  • AAAC C 5005-Size B
  • AAAC C 6201-Size B
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
100