HUBBELL CANADA
Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC, YDS27RL
Image of YDS27RL Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC, YDS27RL
Image of YDS27RL Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC, YDS27RL

Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC, YDS27RL

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS27RL

Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, compatible avec : AAC, ACSR et AAC.

  • UNISPLICE en aluminium à manchon unique est conçu pour épisser l'ACSR aussi simplement que tout l'aluminium
  • pré-rempli de composé à joints PENETROX et recouvert, élimine le dénudage des brins
  • installation d'un manchon en acier séparé et remplissage avec des extrémités de composé à joint Défaillance du joint ACSR due à un positionnement défectueux du manchon et Absence de composé à joints
  • Simplifie l'épissage des lignes chaudes
  • Les performances électriques et mécaniques sont égales à celles des manchons en 2 pièces.

Général

Application

For ACSR, Aluminum, 6201 And 5005 Conductors

Catalog Number

YDS27RL

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)

Indice de matrice

658

Marque des goujons

UNISPLICE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNISPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YDS-RL

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810826164

UPC 14 Digit GTIN

00781810826164

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

9-2/67 in

Dimension - B Longueur en pouces

9,03 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.91 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

462 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

18,18 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

195.7 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

195.7 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 5005

195.7 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 6201

195.7 (7) kcmil

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

3/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

3/0 AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

25