HUBBELL CANADA
Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS43R43RS
Image of YDS43R43RS Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS43R43RS
Image of YDS43R43RS Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS43R43RS

Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS43R43RS

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS43R43RS

Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension).

  • 2-Piece ACSR Splice
  • Includes inner and outer sleeves

Général

Catalog Number

YDS43R43RS

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)

Indice de matrice

254;319

Indice de matrice - Élément A

254

Indice de matrice - Élément B

319

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810175903

UPC 14 Digit GTIN

00781810175903

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

203 mm

Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces

8 in

Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces

.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

666.6 (24/7) Flamingo kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

666.6 (24/7) Flamingo kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size
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
Épissure

Logistique

Quantité dans l'emballage

10