Marque: Burndy
No de catalogue: YDS451R49RS
Catalog Number
YDS451R49RS
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)
Indice de matrice
419;579
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810172032
UPC 14 Digit GTIN
00781810172032
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
254 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10 en
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
795 (26/7) Drake
Conducteurs - ACSR taille Str
795 (26/7) Drake
Conducteurs - AL plage de tailles Str
795.5
Conducteurs - AL taille Str
795.5
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure