Marque: Burndy
No de catalogue: YDS49R36RS
Catalog Number
YDS49R36RS
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)
Indice de matrice
422
Indice de matrice - Élément A
350
Indice de matrice - Élément B
422
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810129371
UPC 14 Digit GTIN
00781810129371
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
2.12 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
941 mm
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces
7.857 in
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces
37 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
37,03 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1033.5 (54/7) Curlew
Conducteurs - ACSR taille Str
1033.5 (54/7) Curlew
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1033.5
Conducteurs - AL taille Str
1033.5
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
1776
Quantité dans l'emballage
6