HUBBELL CANADA
Image of S500 Épissure automatique, S500
Image of S500 Épissure automatique, S500
play
CPI Automatic Splice

Épissure automatique, S500

Marque: Burndy

No de catalogue: S500

Gamme de conducteurs : #4 AAC - #4 ACSR (.232"-.257").

  • Seule épissure automatique disponible où vous pouvez voir que le fil est entièrement inséré et installé correctement
  • Pas besoin de marquer et de mesurer la profondeur d'insertion du câble
  • La conception ouverte aide à prévenir la corrosion en permettant à l'eau et à la contamination de s'écouler
  • Les ressorts en acier inoxydable résistent à la corrosion
  • Testé conforme à la spécification ANSI C119.4*
  • Tension minimale de 5 % nécessaire pour maintenir la connexion électrique
  • Butée centrale positive pour le conducteur
  • Distance minimale perdue lors de l'affaissement du conducteur
  • Cale chanfreinée facilite l'insertion du câble
  • Surface 4:1 par rapport au câble pour une conductivité optimale
  • la poignée coulissante permet de libérer l'épissure si nécessaire
  • emballé individuellement dans des sacs en plastique scellés pour éviter la contamination avant utilisation.

Général

Catalog Number

S500

UPC

621945684812

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: #6 AAC/ACSR/AAAC, #4 AAC/ACSR/AAAC (.184" - .257")