HUBBELL CANADA
Épissure bout à bout en cuivre, 22 - 18 AWG, 600 V, plaqué étain, SP18BG25
Image of SP18BG25 Épissure bout à bout en cuivre, 22 - 18 AWG, 600 V, plaqué étain, SP18BG25

Épissure bout à bout en cuivre, 22 - 18 AWG, 600 V, plaqué étain, SP18BG25

Marque: Burndy

No de catalogue: SP18BG25

Épissure bout à bout en cuivre, 22 - 18 AWG, 600 V, plaquée étaPO.

SP18BG25.

  • Les épissures sont construites en cuivre électrolytique pur
  • Long canon à joint abouté avec dentelures intérieures profondes à rainure en V pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales après le sertissage
  • Conçu pour joindre deux fils en toute sécurité
  • Fournit une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour une excellente formation de sertissage Propriétés
  • Électro-étamage pour une résistance à la corrosion durable et durable
  • Trou d'inspection/skive permettant un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil
  • 600 volts maximum, 105 °C maximum.

Général

Application

For Heavy Duty Application Requirements

Attribut - Type barillet

Shrouded

Catalog Number

SP18BG25

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLINK™

Plaqué

Y

Type

SN

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Type de placage

Étain

Type de produit

Splice

UPC

781810486313

UPC 14 Digit GTIN

00781810486313

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG-18 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20 AWG;18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Quantité dans l'emballage

5