Marque: Burndy
No de catalogue: YSV10
YSV10.
Application
For All Heavy Duty Industrial And General Purpose Applications
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YSV10
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
36
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Températures nominales
90
Type
Splice
Type de connecteur
Épissure bout à bout sans soudure
Type de placage
Etain
Type de produit
Splice
UPC
781810806050
UPC 14 Digit GTIN
00781810806050
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.31 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.21 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
19 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12;11;10
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
12-10
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
6 (7)-9 (37)
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 12-AN 10
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 12;AN 10
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
6 (7);6 (19);9 (7);9 (37)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12;10
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
90
Type de connecteur
Épissure bout à bout sans soudure
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000