HUBBELL CANADA
Épissure bout à bout thermorétractable Cu, entrée d'entonnoir lisse, 10-12 AWG, 600 V, 1,60" L, plaqué étain, jaune (couleur isolante), YSE10HHS
Image of YSE10HHS Épissure bout à bout thermorétractable Cu, entrée d'entonnoir lisse, 10-12 AWG, 600 V, 1,60" L, plaqué étain, jaune (couleur isolante), YSE10HHS
Image of YSE10HHS Épissure bout à bout thermorétractable Cu, entrée d'entonnoir lisse, 10-12 AWG, 600 V, 1,60" L, plaqué étain, jaune (couleur isolante), YSE10HHS

Épissure bout à bout thermorétractable Cu, entrée d'entonnoir lisse, 10-12 AWG, 600 V, 1,60" L, plaqué étain, jaune (couleur isolante), YSE10HHS

Marque: Burndy

No de catalogue: YSE10HHS

Épissure bout à bout thermorétractable Elect Cu, entrée d'entonnoir lisse, 10-12 AWG, 600 V, 1,60" L, bbl intégré, plaqué étain, jaune (couleur isolante).

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique sans soudure et étamé avec corps intégré pour une conductivité et une résistance à la traction maximales, ainsi qu'un excellent support de câble et un soulagement de traction
  • l'entrée lisse de l'entonnoir permet une insertion facile du fil
  • l'isolation thermorétractable transparente offre une étanchéité et une résistance aux intempéries.

Général

Application

Butt Connector

Catalog Number

YSE10HHS

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

TERMINALS, HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

YSE-HHS

Type d'isolant

Heat Shrink

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Type de placage

Etain

Type de produit

Splice

UPC

781810525470

UPC 14 Digit GTIN

00781810525470

Dimensions

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

41 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

23/64 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.60 pouces

Hauteur de l'emballage

1.5 in

Largeur de l'emballage

3 in

Longueur de l'emballage

4 in

Poids de l'emballage

0.415 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#12 AWG to #10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

100