Marque: Burndy
No de catalogue: YHSS18
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YHSS18
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
HYDENT
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Plaqué
Y
Type
YHS, Heat Shrink
Type d'isolant
Heat Shrink
Type de connecteur
Épissure bout à bout sans soudure
Type de placage
Étain
Type de produit
Splice
UPC
781810476895
UPC 14 Digit GTIN
00781810476895
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,25 pouce
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
38 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.50 pouces
Hauteur de l'emballage
3.5 in
Largeur de l'emballage
3 in
Longueur de l'emballage
4 in
Poids de l'emballage
3 lb
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure bout à bout sans soudure
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
100
Type d'emballage
Bag