Marque: Burndy
No de catalogue: YS44A1
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS44A1
Code de couleur
Brown
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
302
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YS-A, Standard Barrel
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Splice
UPC
781810766255
UPC 14 Digit GTIN
00781810766255
Diamètre extérieur
1.84 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-13/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.84 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.84 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
151 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3-1/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.94 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
5.94 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1000 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1000 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
1000 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
1000
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1000 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
1000 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
1350
Quantité dans l'emballage
15