HUBBELL CANADA
ÉPISSURE À COMPRESSION EN ALUMINIUM NON ISOLÉE., YS44A3
Image of YS44A3 ÉPISSURE À COMPRESSION EN ALUMINIUM NON ISOLÉE., YS44A3
Image of YS44A3 ÉPISSURE À COMPRESSION EN ALUMINIUM NON ISOLÉE., YS44A3

ÉPISSURE À COMPRESSION EN ALUMINIUM NON ISOLÉE., YS44A3

Marque: Burndy

No de catalogue: YS44A3

ÉPISSURE À COMPRESSION EN ALUMINIUM NON ISOLÉE.

  • Les épissures en aluminium sont doublement classées pour s'adapter aux fils de cuivre et d'aluminium
  • le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Clairement marqué avec la taille du fil, l'index de la matrice, le code couleur et les bandes d'emplacement de sertissage
  • Pré-rempli en usine avec un inhibiteur d'oxyde PENETROX™ Type A13
  • Embouts à code couleur insérés dans les corps. pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le canon

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS44A3

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

302

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice

UPC

781810155578

UPC 14 Digit GTIN

00781810155578

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3-5/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

3.29 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.84 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

1.17 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

171 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.75 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1000 KCMIL

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1000 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1000 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1000 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

1000 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

20