Marque: Burndy
No de catalogue: YSV27FXB
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Belled
Catalog Number
YSV27FXB
Code de couleur
Orange
Famille de produit
Power Connectors>Copper Compression Terminals & Splices>Splices>Long Barrel Splices
Indice de matrice
14
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
Splice
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Étain
Type de produit
Compression
UPC
781810041475
UPC 14 Digit GTIN
00781810041475
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.64 pouces
Dimension - D en pouces
0.82 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.70 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
88 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-11/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.46 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles
3/0
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
3/0
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
150 (61)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
3/0 (450/#24) DLO
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure