Marque: Burndy
No de catalogue: YSV14HBOX
Application
For All Heavy Duty Industrial And General Purpose Applications
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YSV14HBOX
Famille de produit
COMPRESSION
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
Splice
Type de connecteur
Épissure bout à bout sans soudure
Type de placage
Étain
Type de produit
Splice
UPC
781810534502
UPC 14 Digit GTIN
00781810534502
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.15 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.16 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
24 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/4 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.94 pouces
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.15 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
20;18;17;16;15;14;13;12
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 20;AN 18;AN 16;AN 14;AN 12
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
22;20;18;16;14
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure bout à bout sans soudure
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200