Marque: Burndy
No de catalogue: YSV26L
Application
For Aircraft, Light Duty Industrial And General Purpose Applications
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YSV26L
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
44
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
Splice
Type de connecteur
Épissure bout à bout sans soudure
Type de placage
Étain
Type de produit
Splice
UPC
781810543955
UPC 14 Digit GTIN
00781810543955
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.81 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.63 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
45 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
13/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.78 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 00
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure bout à bout sans soudure
Nombre d'unités sur la palette
29000
Quantité dans l'emballage
100