HUBBELL CANADA
Épissure à compression en cuivre, AN 9, longueur d'épissure 0.75", canon court, étamé, YSV9CL
Image of YSV9CL Épissure à compression en cuivre, AN 9, longueur d'épissure 0.75", canon court, étamé, YSV9CL
Image of YSV9CL Épissure à compression en cuivre, AN 9, longueur d'épissure 0.75", canon court, étamé, YSV9CL

Épissure à compression en cuivre, AN 9, longueur d'épissure 0.75", canon court, étamé, YSV9CL

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV9CL

Épissure à compression en cuivre, AN 9, longueur d'épissure de 0,75", canon court, étamée.

  • Fabriqué à partir de tubes sans soudure
  • Conception de haute qualité sans coutures susceptibles de se fendre
  • Le cuivre électrolytique offre une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Le placage électro-étamé offre une résistance durable à la corrosion.
  • Le fil central positif s'arrête pour une bonne profondeur d'insertion du fil.
  • Marqué avec la taille du fil pour une identification facile de la taille du fil.
  • Les connecteurs d'épissure HYLINK comportent des trous d'inspection permettant une inspection visuelle facile de l'insertion correcte du fi

Général

Application

For Aircraft, Light Duty Industrial And General Purpose Applications

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Shrouded

Catalog Number

YSV9CL

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

92

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

Splice

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Type de placage

Etain

Type de produit

Splice

UPC

781810805749

UPC 14 Digit GTIN

00781810805749

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.31 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.23 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

19 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.75 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

9

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 9

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

9

Tailles (calibres) de conducteurs

9 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Logistique

Quantité dans l'emballage

200