HUBBELL CANADA
Épissure à compression en cuivre, baril long, étamée., YS32
Image of YS32 Épissure à compression en cuivre, baril long, étamée., YS32
Image of YS32 Épissure à compression en cuivre, baril long, étamée., YS32

Épissure à compression en cuivre, baril long, étamée., YS32

Marque: Burndy

No de catalogue: YS32

400 kcmil CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BLEU, 19 ou 470 Matrice Index.

  • Corps en cuivre sans soudure avec indentations d'arrêt central pour indiquer quand le fil est entièrement inséré dans chaque côté du corps
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • connecteurs clairement marqués avec un code couleur.

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS32

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

19

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YS, Long Barrel

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice

UPC

781810508404

UPC 14 Digit GTIN

00781810508404

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.08 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

117 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.62 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

400 kcmil

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

400 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

400 (127) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

400 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

400 KCMIL

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6