HUBBELL CANADA
ÉPISSURE À COMPRESSION EN CUIVRE HAUTE TENSION NON ISOLÉE EXTRÉMITÉS STANDARD À TONNEAU., YST3939
Image of YST3939 ÉPISSURE À COMPRESSION EN CUIVRE HAUTE TENSION NON ISOLÉE EXTRÉMITÉS STANDARD À TONNEAU., YST3939
Image of YST3939 ÉPISSURE À COMPRESSION EN CUIVRE HAUTE TENSION NON ISOLÉE EXTRÉMITÉS STANDARD À TONNEAU., YST3939

ÉPISSURE À COMPRESSION EN CUIVRE HAUTE TENSION NON ISOLÉE EXTRÉMITÉS STANDARD À TONNEAU., YST3939

Marque: Burndy

No de catalogue: YST3939

ÉPISSURE À COMPRESSION EN CUIVRE HAUTE TENSION NON ISOLÉE EXTRÉMITÉS STANDARD À TONNEAU.

  • Tubes en cuivre électrolytique à haute conductivité avec une épaisseur de paroi élevée, les coupleurs en T de type YST offrent une faible résistance pour une excellente conductivité électrique
  • la longueur longue du corps pour les trois corps accueillant les fils permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion tout en permettant le connexion pour fonctionner à une température nominale inférieure
  • s'adapte à une large gamme de combinaisons de course/prise
  • les connecteurs sont clairement marqués

Général

Application

T-Connector

Attribut - Type barillet

Long

Catalog Number

YST3939

Code de couleur

Black

Code de couleur - côté A

Black

Code de couleur - côté B

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

24/24

Indice de matrice côté barre

24

Indice de matrice côté dérivation

24

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYTEE™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

T-COUPLER

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Run/Tap

UPC

781810116814

UPC 14 Digit GTIN

00781810116814

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

1.30 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

1.30 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.88 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

3.34 in

Dimension - Hauteur en millimètres

117.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.64 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

206 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.34 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.12 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

750 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

750 KCMIL-750 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

T-COUPLER

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1080

Quantité dans l'emballage

12