HUBBELL CANADA
Épissure à compression en cuivre non isolée, YS44L
Image of YS44L Épissure à compression en cuivre non isolée, YS44L
Image of YS44L Épissure à compression en cuivre non isolée, YS44L

Épissure à compression en cuivre non isolée, YS44L

Marque: Burndy

No de catalogue: YS44L

1 000 kcmil CU, corps standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur BLANC, indice 27 matrices.

  • Corps en cuivre sans soudure avec indentations d'arrêt central pour indiquer quand le fil est entièrement inséré dans chaque côté du corps
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • connecteurs clairement marqués avec un code couleur.

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS44L

Code de couleur

White

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

27

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice

UPC

781810527757

UPC 14 Digit GTIN

00781810527757

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.88 en

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

109 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-15/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.28 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1000 kcmil

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

1000

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1000 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

1000 KCMIL

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2304

Quantité dans l'emballage

4