Marque: Burndy
No de catalogue: YS31LFX
Application
Wire Splice
Catalog Number
YS31LFX
Code de couleur
White
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
17
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Type
YS
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Splice
UPC
621945623866
Dimension - B Longueur en pouces
1.07
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.6 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
250 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
262 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
262 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
250 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
NON
Certification - Homologué CSA
CSA
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
60